FASIS WTP

Reihenklemmen mit Push-In-Anschluss

Unser Reihenklemmen-System fasis bieten optimales Handling und einheitliches, standardisiertes Zubehör. Dies garantiert nicht nur eine schnelle Installationszeit, sondern auch eine Optimierung der Kosten für Lager und Logistik.
Unseren Kunden steht ein Montageservice, spezifische Lösungen und ein umfangreiches Service-Portfolio ergänzend zu unseren Produkten zu Verfügung.

  • Schließen Sie Ihren Schaltschrank schnell und zeitsparend an
  • Sparen Sie Platz im Schaltschrank
  • Reduzieren Sie Ihren Logistikaufwand
  • Schließen Sie Ihre Anlage sicher an
E-Shop

Anschlussquerschnitte bis

10 mm²

Bemessungsstrom bis

57 A

Bemessungsspannung bis

1000 V

Leiter einfach einstecken

  • Schnell und werkzeuglos anschließen
  • Mit smart Push-In-Anschluss
  • Leiter direkt anschließen

Platzsparend im Schaltschrank

  • Hohe Packungsdichte
  • Baubreite nur 3,5 mm

Sicher
im Handling

  • Mit integriertem Entriegelungshebel
  • Kein Vertauschen von Leiter- und Schraubendrehereinführung
  • Keine Berührung spannungsführender Teile
  • Auch mit Kreuzschlitz-Schraubendreher betätigbar

FASIS WTP Portfolio

Durchgangs- und PE-Reihenklemmen

  • Platzsparend im Schaltschrank

Etagenklemmen

  • nur 1,75 mm / Signaldurchgang!

Anschlusslösungen für 3-Leiter und 4-Leiter Sensoren und Aktoren

  • Leistungsfähige Einspeiseklemme
  • Unterschiedliche Applikationen (Schaltschrank, Verteiler)
  • Platzsparend im Schaltschrank

Durchgangs- und PE-Reihenklemmen

Etagenklemmen

  • Kostensparend in Lager & Logistik
  • 2,5 und 4 mm² in einer Klemme auf nur 5 mm Baubreite
  • Einheitliches und universelles Zubehör

Durchgangs- und PE-Reihenklemmen

Mehrleiterklemmen

  • Leistungsstark – bis zu 10 mm² und 57 A
  • nur 8 mm Baubreite

WEITERE WIELAND REIHEN­KLEMMEN

SELOS

Reihenklemmen
mit Schraubanschluss

E-Shop

FASIS WKFN

Reihenklemmen
mit Zugfederanschluss

E-Shop